Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Berührungsfreie Dichtungen

Abbildung Berührungsfreie Dichtungen
Berührungsfreie Dichtungen sind auf erschwerte Einsatzbedingungen, vor allem bei sehr hohen Drehzahlen mit minimaler Reibung ausgelegt. Sie gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung gegen fein- oder grobkörnige Verunreinigungen ebenso wie gegen Spritzwasser.
SKF logo