Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hohe Steifigkeit

Im Rennsport ist die Steifigkeit der tragenden Elemente äußerst wichtig, denn nur durch eine hohe Steifigkeit lassen sich Gewichtseinsparungen ohne Festigkeits- und Tragfähigkeitskompromisse erzielen.

Oft richtet sich deshalb das Hauptaugenmerk der Konstrukteure auf eine möglichst hohe Steifigkeit; das gilt besonders bei der Ausführung der Radaufhängung. Durch eine hohe Steifigkeit lässt sich das Fahrverhalten feiner einstellen, so dass die Steuerung empfindlicher anspricht. Lagerausführung und Werkstoffauswahl können signifikante Verbesserungen bewirken. Das technische Fachwissen von SKF unterstützt eine höhergradige und intelligente Integration von Bauteilmerkmalen in das Systemdesign.

Lösungen

SKF logo