Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hohe Temperaturen

Abbildung Hohe Temperaturen
SKF kann die Lagerbauweise optimal auf hohe Temperaturen abstimmen.

Es stehen zahlreiche Laufring-Werkstoffe für Wärmebehandlungen zur Wahl, die eine maximale Maßstabilität bei hohen Temperaturen sowie eine große Härte und Ermüdungsbeanspruchung erreichen. Soll die Lagerleistung auch bei extrem hohen Temperaturen gewährleistet bleiben, können SKF Hybridlager mit Wälzkörpern aus Siliziumnitrid eingesetzt werden.

Lager, die bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, benötigen außerdem einen speziellen Schmierstoff. SKF verfügt über umfangreiches Fachwissen zu Schmierstoffen und kann entsprechende Spezialfette liefern oder empfehlen. Falls Schmierstoffverluste und das Eindringen von Schmutz wirkungsvoll verhindert werden sollen, stehen mehrere Hochtemperatur-Dichtungswerkstoffe zur Auswahl.

Lösungen

SKF logo