Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Führungs- und Gelenkkopflager

Gelenkkopf
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit breitem Innenring
Gelenkkopf mit breitem Innenring
Gleitlager
Gleitlager
Gleitlager mit breitem Innenring
Gleitlager mit breitem Innenring
Führungs- und Gelenkkopflager verbinden die Radaufhängung mit dem Hauptrahmen.

Sie erfordern ein aufwändiges Finish und müssen nach engen Toleranzen gefertigt werden, damit das Spiel zwischen den Komponenten minimal bleibt.

Die Lager sind in unterschiedlichen Ausführungen (Schlitze, breiter Innenring) und mit unterschiedlichen Gleitflächen erhältlich. Die Gleitflächen tragen zu einer möglichst geringen Reibung bei und können einen wartungsfreien Betrieb ermöglichen. Als Gleitwerkstoff kann beispielsweise ein Gemisch aus PTFE und anderen Werkstoffen mit reibungsmindernden Eigenschaften zum Einsatz kommen.

In der Regel werden diese Lager mit Zollabmessungen gefertigt, da die meisten Ausführungen aus der Luft- und Raumfahrtbranche stammen. SKF Aerospace liefert die Lager wahlweise mit metrischen- oder Zollabmessungen.

SKF logo