Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geteilte Lager

Abbildung 1 Geteilte Lager
Abbildung 2 Geteilte Lager
Aufgrund der Konstruktionsbeschränkungen der betreffenden Anwendungen sind diese Speziallager mit ein- oder mehrteiligen Laufringen und Käfigen ausgeführt.

Die Laufrollen können aus Stahl, Keramik oder mit NoWear®-Beschichtung gefertigt sein. Die Lager werden mit einem Innenring geliefert oder die Laufrollen laufen direkt auf der Welle.
SKF logo