Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schienenfahrzeuganwendungen

Innovative Lösungen, zuverlässiger Betrieb

shutterstock_3299879
Aufbauend auf jahrzehntelanger SKF-Kompetenz bei Lagern, Dichtungen, Schmierung, Zustandsüberwachung und mehr helfen wir Schienenfahrzeugbetreibern und OEMs weltweit, eine Reihe von Produktivitäts-, Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Umweltzielen für eine Vielzahl von Schienenfahrzeuganwendungen zu erreichen. 
Ob es sich um eine mit Sensoren versehene Lagereinheit handelt, die eine Beschädigung erkennen kann, oder um ein Spurkranz-Schmiersystem, das die Wartungskosten und Geräuschemissionen senken und gleichzeitig die Flottenverfügbarkeit erhöhen kann, SKF strebt mit ihren Schienenfahrzeuglösungen die Erfüllung der Herausforderungen in der Eisenbahnindustrie an.

Lösungen

SKF logo