Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zustandsüberwachung von Schienen

Verbesserung der Wartungsintervalle und Verfügbarkeit

Damit die Schienenfahrzeugindustrie ihre Ziele hinsichtlich verlängerter Instandhaltungsintervalle und wartungsfreien Strecken von über 1,5 Mio. Kilometer erzielt, ist der Wechsel von zeitbasierten Wartungsplänen hin zur zustandsabhängigen Instandhaltung erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge erst außer Betrieb genommen werden, wenn eine Instandhaltung tatsächlich notwendig ist.

SKF Drehgestell-Zustandsüberwachungslösungen nutzen Zustandserkennungssysteme und eine komplexe Datenauswertung, um drohende Schäden frühzeitig erkennbar zu machen. So bleibt genügend Zeit für Reparaturen, bevor sich größere mechanische Störungen entwickeln können. Dies verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit und trägt gleichzeitig zu einer Senkung des Instandhaltungsaufwands, der Lebenszykluskosten und der Gesamtbetriebskosten bei.

Ein unschätzbarer Partner für die Zustandsüberwachung

Mit über einem Jahrhundert an Erfahrung mit rotierenden Maschinen verfügt SKF über ein konkurrenzloses technologisches Know-how. Unsere eigenentwickelten Algorithmen zur Frühwarnung und unsere diagnostische Kompetenz sind die Schlüsselfaktoren für unsere Zustandsüberwachungslösungen.

Schnell und flexibel

Von Komponenten bis hin zu vollständigen Systemen ist SKF ein bewährter Technologieanbieter mit komplett betriebsbereiten Drehgestell-Überwachungslösungen sowie kundenspezifischen Technikoptionen.
Vorteile der SKF Zustandsüberwachung:
  • Gesenkte Drehgestell-Wartungskosten
    • Verlängerte Instandhaltungsintervalle
    • Einfachere Instandhaltungsarbeiten
    • Verkleinertes Ersatzteillager
  • Höhere Rentabilität dank weniger ungeplanter Stillstandszeiten
    • Keine Fehlalarme von Heißläufer-Detektoren 
    • Frühzeitige Identifizierung drohender Ausfälle
    • Bessere Komponenten-Rückverfolgbarkeit
  • Höhere Werkstatteffizienz
    • Kürzere Instandhaltungsarbeitszeit
    • Keine Praxistests
    • Prüfung des Wartungserfolgs

Zustandsüberwachungslösungen für Schienenfahrzeuge

SKF logo