Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lageruntersuchungsservice

Inspektion und Aufzeichnung

SKF bietet Lageruntersuchungs- und Analysedienstleistungen (Bearing Investigation Services) in den sogenannten Bahnservicezentren an. Dieser Service kann helfen, Betriebsprobleme zu klären, und verwendet werden, um den Zustand des Radsatzlagers zu überprüfen, damit eine Verlängerung der Fahrzeuglaufleistung und optimale Lagerleistungen erreicht werden

Der SKF Lageruntersuchungsservice umfasst:

  • Untersuchung der Lagerzuverlässigkeit
  • Untersuchung der Gründe für den Lagerausfall
  • Untersuchung von Garantiefällen
  • Untersuchung von Betriebsproblemen
  • Untersuchung zur Verlängerung der Laufleistung
  • Beratung zur Um- und Aufrüstung der vorhandenen Lageranordnung
  • Gemeinsame Untersuchung mit den Eigentümern zum Verständnis der Grundursachen von Lagerproblemen
SKF logo