Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausrüstung zur Lagermontage und -demontage

Technischer Vor-Ort-Service
Zur leichteren, korrekten und beschädigungsfreien Montage und Demontage von Lagereinheiten an Schienenfahrzeugen bietet SKF speziell entwickelte Hydraulikpressen und Werkzeuge an.
Das einzigartige Hydraulikwerkzeug von SKF ist ideal für die Demontage von Radsatzlagern (Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager). Zur Demontage der Innenringe von Radsatzlagern und von Labyrinthringen bietet SKF spezielle Induktions-Anwärmgeräte an, die für den Serienausbau in Schienenfahrzeugwerkstätten geeignet sind.
SKF bietet auch Werkzeuge und Ausrüstungen zur Optimierung der Schmierung von Radsatzlagern an.
Entsprechend den Anforderungen des Kunden kann SKF alle notwendigen Messinstrumente für die Überprüfung von Radsatzwelle und dem Radsatz während der Wartungsperioden zusammenstellen.
SKF logo