Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gelenklager

Gelenklager
Zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet SKF Bahnkunden eine Reihe von Weltklasse-Gelenklagern, Gelenkköpfe und Buchsen, die eine wirtschaftliche Lösung für eine Reihe von Herausforderungen darstellen.
SKF produziert Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen in mehreren Bauarten und mit unterschiedlichen Gleitpaarungen. Jede Ausführung und Paarung hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders geeignet macht.

Lösungen

SKF logo