Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Gamma-Dichtungen

SKF Gamma-Dichtung
Die Federn dieser Dichtung sorgen für eine konstante Axialbelastung und schaffen damit die Voraussetzung für eine konstant geringe Reibung im Motor. Die kundenspezifische Ausführung wird auf Grundlage von Finite-Elemente-Berechnungen für eine optimale Leistung gefertigt.
SKF logo