Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Motor

Motor
Moderne Benzin- und Dieselmotoren sind hochentwickelte, computergesteuerte Maschinen, die zunehmend strengere Emissionsvorschriften erfüllen müssen. SKF ist ein Systemlieferant integrierter, kundenspezifischer und kostengünstiger Lösungen, mit denen Sie wettbewerbsfähig bleiben und sich auf künftige Entwicklungen in der Umweltschutzgesetzgebung vorbereiten können.

Die Wettbewerbsfähigkeit hängt vor allem davon ab, dass die Reibung weiter reduziert wird. SKF bietet eine Reihe von Modulen an, darunter Kombinationen aus Lagern, Dichtungen, Schmierstoffen und Mechatronik-Bauteilen. Diese Module sind besser auf die Kosten- und Funktionsanforderungen abgestimmt als Einzelkomponenten. Durch die Optimierung eines größeres Moduls lässt sich zudem mehr erreichen als nur mit einem Lager.

Lösungen

SKF logo