Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Kegelrollenlager mit Nachsetzzeichen CL7C

Diese leistungsstarken SKF Lager mit dem Nachsetzzeichen CL7C sind sehr gut für Anwendungsfälle geeignet, in denen hohe Steifigkeit, ein reibungsarmer Betrieb und hohe Drehzahlen gefordert werden. Die Lager kommen auch mit Mangelschmierung gut zurecht. Eine hohe Vorspannung sorgt dafür, dass die axiale Lage über die gesamte Gebrauchsdauer sehr genau gehalten wird. Diese Eigenschaft ist wichtig für einen optimalen Zahneingriff bei Ritzellagerungen.
SKF logo