Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Energieeffizientes Lager und Stahlkugeln

Ein vorrangiges Ziel im modernen Maschinenbau ist die Senkung des Energieverbrauchs zum Schutz der Umwelt. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist die Verringerung der Reibung. SKF hat neue Kugel- und Kegelrollenlager entwickelt, mit denen Anwender die Reibung um bis zu 30 % reduzieren können. Diese neue Produktlinie ist speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet, die den Energieverbrauch in Wälzlageranwendungen verringern möchten.

Die Hauptmerkmale dieser Lösung sind:
  • Geringeres Gewicht
  • Optimiertes Design
  • Längere Laufbahn
  • Spezielle Wälzkörperbeschaffenheit
  • Energieeffiziente Kugel- oder Kegelrollenlager auf Basis der Standardbaureihe mit Kugel- oder Kegelrollenlagern.
SKF logo