Kompakte und integrierte Dichtungslösungen

ICOS ist ein Kugellager mit einer integrierten, kompakten Öldichtung. Als komplette Lagereinheit bietet es diverse Vorteile wie eine bessere Abdichtung und vereinfachte Instandhaltung. Mit einem ICOS-Lager kann der Anwender die Gesamtkosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Lager-Dichtungs-Anordnung senken.