Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Getriebe

Die Verbesserung der Getriebeleistung – eine komplexe Aufgabe

Windturbinengetriebe
Das Getriebe ist einer Vielzahl variabler Faktoren wie Schmierung, Belastungen, Spannungen, Schwingungen und Temperaturen ausgesetzt. SKF löst solche komplexen Problemstellungen durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden.

In jahrelanger Praxis haben sich die Ingenieure von SKF umfangreiche Kenntnisse über Windturbinengetriebe und deren komplexe Betriebsbedingungen angeeignet. Entwicklung und Betrieb von Windturbinengetrieben umfassen:
  • Konstruktion, Modellierung und Prüfung
  • Zustandsüberwachungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
  • Beratung für Maschinenbau und Schmierstoffeinsatz
Wir haben ein umfassendes Fachwissen in den verschiedensten Bereichen erworben, das Ihnen bei der Bewältigung anspruchsvoller Anforderungen in der Fertigung von Windturbinen zugutekommt.

Lösungen

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo