Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zustandsabhängige Instandhaltung

Kostensenkung durch Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen

Windenergieanlage
Mit SKF Lösungen können Sie die Rentabilität Ihrer Windenergieanlagen steigern. So können wir Sie beispielsweise dabei unterstützen, von der klassischen Intervallwartung zur Zustandsüberwachung zu wechseln.

Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung werden Wartungsarbeiten nur bei wirklichem Bedarf durchgeführt. Dadurch lassen sich die Wartungskosten deutlich senken. SKF kann Ihnen helfen, die Rentabilität von Windparks und Turbinen durch eine speziell an Turbinen angepasste zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (RCM) zu steigern.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo