Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kupplungen

Hohe Präzision, schnelle und einfache Montage

Die SKF OKCK-Hydraulikkupplung wird schnell und einfach mit Drucköl montiert. Laute und vibrierende pneumatische Schraubenschlüssel werden für den Einbau nicht benötigt.

Diese Kupplung lässt sich bis zu vier Mal schneller als eine mechanische Kupplung ein- und ausbauen. Ein- und Ausbau sind in weniger als einer halben Stunde erledigt. Das gleiche gilt für die Montage vor Ort.

Die Hydraulikkupplung arbeitet genauer als mechanische Kupplungen. Sie übt einen definierten Druck auf die Welle aus, ohne mechanische Spuren zu hinterlassen.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo