Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungssysteme

Schutz in schwierigen Umgebungen

Windturbinen werden in rauen Umgebungen betrieben. Jedes Lager muss betriebsgerecht abgedichtet sein, da Reparaturen sehr teuer sind. SKF Dichtungslösungen bieten maximalen Schutz vor Schmutzstoffen und verhindern das Austreten von Schmierstoff.

Die Dichtungen sind sowohl für Schmierfett als auch für Schmieröl geeignet und für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich ausgelegt.

Die hochwertigen SKF Dichtungswerkstoffe gewährleisten:
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Zuverlässigen Betrieb
  • Weniger Instandhaltung

Learn more about SKF sealing solutions

SKF logo