Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zuverlässiger Offshore-Betrieb

Für die extremsten Bedingungen

Windenergieanlage
Ein zuverlässiger Betrieb ist für die kostengünstige Windenergiegewinnung von größter Bedeutung. Gerade beim Betrieb großer Windturbinen in Küstenregionen ist der Betreiber auf einen hohen Grad an Zuverlässigkeit angewiesen. Bei der Konstruktion der Anlagen sind das Klima, der Einfluss von Salzwasser und die eingeschränkte Zugänglichkeit zu berücksichtigen.

Durch die langjährige, intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden kann SKF Lösungen anbieten, die die Zuverlässigkeit in Offshore-Umgebungen verbessern.

Lösungen

SKF logo