Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten

Daten
Sprache: Englisch
Format: Web-Anwendung
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten

Das Online-Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten hilft dabei, das am besten geeignete SKF Anwärmgerät für den Ein- und Ausbau von Lagern und Ringwerkstücken im angewärmten Zustand auszuwählen.

In nur drei einfachen Schritten kann der Anwender seine Anwärmanwendung definieren und eine Liste aller geeigneten Anwärmgeräte erhalten – einschließlich einer Empfehlung anhand des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Für jedes Anwärmgerät können zusätzliche Informationen wie das Produktdatenblatt, technische Daten, die Produktwebsite und mehr einfach abgerufen werden.

Das Auswahlverfahren für Anwärmgeräte ist für alle gängigen Anwendungen ausgelegt. Für spezielle Anwendungsfälle, die Anwärmtemperaturen über 110 °C erfordern, oder zum Erhitzen von NE-Werkstoffen (z. B. Kupfer, Messing usw.), bzw. für sonstige ungewöhnliche Anwendungen empfehlen wir die Verwendung des Kontakt-Links im Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten, damit wir Sie beraten können


Folgende Anwärmgeräte sind im Hilfsmittel enthalten
• Elektrische SKF Anwärmplatte (729659 C)
• SKF Induktions-Anwärmgeräte (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Stationäre SKF Induktions-Anwärmgeräte Reihe EAZ (einschl. Schaltschränke)
• SKF Induktions-Anwärmgeräte für nichttragende Anwendungen (TIH L33 MB, TIH L44 MB)

Promo-Code eingeben
SKF logo