Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Druckölverfahren – Programm

Daten
Sprache: Englisch
Format: Anwendung zum Herunterladen
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
SKF Druckölverfahren – Programm

Das Rechenprogramm auf dieser CD-ROM nimmt Ihnen die mühsamen und zeitaufwendigen Berechnungen ab, die für Pressverbände erforderlich sind. Außerdem werden auf der CD-ROM der theoretische Hintergrund des Verfahrens erklärt, Hinweise zur Gestaltung der Bauteile gegeben, Erfahrungen aus der Praxis präsentiert und Anwendungsbeispiele gezeigt.

Beigefügt finden Sie konkrete Informationen über den Ein- und Ausbau von Lagern und sonstiger Komponenten sowie zu den benötigten Werkzeugen. Das Berechnungsprogramm für das SKF Drive-up-Verfahren ist ebenso integriert.

Die CD-ROM ist ein wertvolles Hilfsmittel und enthält unter anderem:
  • Benutzerfreundliches Rechenprogramm zur Ermittlung der erforderlichen Drücke, Spannungen und Übermaße
  • Erklärungen zum theoretischen Hintergrund
  • SKF Drive-up-Verfahren mit Rechenprogramm
  • Ein- und Ausbauanleitungen
  • Sachgerechter Ein- und Ausbau von Lagern
  • Pumpen, Einspritzgeräte, Hydraulikmuttern und Zubehör
  • Adapter, Stufenhülsen und Lagerabzieher
  • SKF OK Kupplungen und Supergrip-Bolzen
  • Hinweise auf Erfahrungen aus der Praxis und Anwendungsbeispiele
  • Animationen und Videos zu den verschiedenen Verfahren und Techniken
  • Nach der Installation sucht das Programm in regelmäßigen Abständen automatisch nach Updates.
Promo-Code eingeben
SKF logo