Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

MEScope

Daten
Datum: 2014
Sprache: Englisch

Importieren von Daten in MEScope für frequenz-/zeitbasierte Betriebsschwingungsform-Analysen

MEscopeVES bietet eine moderne interaktive, animierte Anzeige zur Beobachtung von Betriebsschwingungs- und Eigenformen. Durch Animation einer Struktur in Zeitlupe lassen sich die Gesamtbewegung und die Bewegung von Teilen im Verhältnis zueinander betrachten. Stellen, an denen übermäßige Schwingungen auftreten, sind leicht erkennbar. In Verbindung mit dem leistungsfähigen und benutzerfreundlichen FRF-Modul für den Microlog AX, GX und MX eröffnet dies auf dem Gebiet der Modal- und Betriebsschwingungsform-Analyse völlig neue Horizonte.
Promo-Code eingeben
SKF logo