Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

FFT-basierter Schwingungsanalysator

Daten
Datum: 2014
Sprache: Englisch

Für grundlegende Maschinenfehlerdiagnosen

In dieser Sitzung wird erörtert, wie ein FFT-Analysator zur Diagnose der Ursache von starken Schwingungen an rotierenden Maschinen eingesetzt werden kann. Ein wichtiges Tool bei der Diagnose ist die Phasenmessung. Daher wird hier auch der Unterschied zwischen Phase und Kreuzphase erklärt. Typische Maschinenstörungen wie Unwucht, Fehlausrichtung, zu großes Spiel (Kippfuß), Resonanz und elektrikbedingte Probleme werden anhand praktischer Beispiele veranschaulicht.

Promo-Code eingeben
SKF logo