Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Getriebeanalyse – erweitert

Daten
Datum: 2014
Sprache: Englisch

Cepstrum- und 80k-Hz-Analyse

In dieser Sitzung werden weiterführende Theorien zur Getriebeschwingungsanalyse und Fehlererkennung vorgestellt. Aufbauend auf der einfachen Getriebeanalyse werden hier die Ursachen von Hochfrequenzschwingungen von bis zu 80 kHz erläutert. Eine Einführung in die Cepstrum-Analyse ist ebenfalls enthalten, und die Ausführungen werden durch praktische Beispiele und Fallstudien untermauert.
Promo-Code eingeben
SKF logo