Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Drehschwingungen und entsprechende Geräte

Daten
Datum: 2014
Sprache: Englisch

Kurze Einführung.

Schwingungen werden meistens mit gleichzeitigen Oszillationen in vertikaler, horizontaler und axialer Ebene assoziiert. Bei einigen Maschinen treten jedoch zum selben Zeitpunkt, in dem sich die Welle dreht, auch Schwingungen im gelieferten Drehmoment auf. Benzin- und Dieselmotoren sowie umrichtergetriebene Elektromotoren sind klassische Quellen für Drehschwingungen. Resonanzen können sowohl in klassischen linearen Schwingungssystemen auftreten, aber auch wenn Drehschwingungen vorhanden sind. In dieser Sitzung wird das Was, Warum und Wie von Drehschwingungen beleuchtet.
Promo-Code eingeben
SKF logo