Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Über SKF

SKF ist seit 1907 ein weltweit führender Technologieanbieter. Unsere grundlegende Stärke ist die Fähigkeit, kontinuierlich neue Technologien zu entwickeln und diese dann in Produkten umzusetzen, mit denen unsere Kunden echte Wettbewerbsvorteile erzielen können.

Das erreichen wir durch die Kombination von Erfahrungen aus über 40 Branchen mit dem Fachwissen aus unseren Kompetenzplattformen: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Mechatronik, Dienstleistungen und Schmiersysteme. Unser Erfolg basiert auf diesem Wissen, auf unseren Mitarbeitern und unserem Engagement nach den Prinzipien von SKF Care.

Der aktuelle Schwerpunkt unserer technologischen Entwicklung liegt in der Verbesserung der Umweltverträglichkeit während des gesamten Produktlebenszyklus, von der Fertigung bis zur Entsorgung. Das SKF BeyondZero Produktportfolio ist ein überzeugendes Beispiel für unsere jüngsten Erfolge in diesem Bereich.

Daten im Überblick

  • Mitarbeiter:

    45.678
  • Weltweit vertreten:

    in über 130 Ländern
  • Gründungsjahr

    1907
  • Technologiezentren:

    15 weltweit
  • Mitarbeiter in Deutschland

    rund 6.800
  • deutsche Competence Center

    7 in Kundennähe
  • deutsche Produktionsstandorte

    10
  • Mitarbeiter am deut. Hauptstandort

    rund 4.100 in Schweinfurt

Das Engagement von SKF im Bereich nachhaltige Entwicklung

SKF logo