Mechatronik
Reduzierung des Kosten- und Zeitaufwands für die Installation

Durch Überwachung der Betriebsbedingungen in unmittelbarer Nähe der Kontaktflächen lässt sich die Genauigkeit bei der Untersuchung der Systemleistung verbessern. Zusätzlich können Temperatur, Drehzahl, Drehrichtung, Schwingungspegel und Belastungen durch Sensoren überwacht werden, die in die SKF Lager integriert sind.
Als Reaktion auf den Kundenwunsch nach Senkung des Kosten- und Zeitaufwands für die Installation und nach Verlängerung der Lebensdauer von Komponenten hat SKF Produkte entwickelt, die drahtlose Technologien effizienter nutzen.