Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 15:2011

, ausgenommen:
  • locating slots:
    ISO 20515:2012 (table 1)
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)

Normal

Check availability of P6

Except for:

  • SKF Explorer bearings:
    P6 and width tolerance reduced to 0/–40 µm

Werte: ISO 492:2014 (table 2, table 3)
Berührungswinkel
  • Reihen QJ 2, QJ 3 und QJ 10: 35°
  • Reihe QJ 12: 45°
Lager
luft


Weitergehende
Angaben
(→ Lagerluft)

Normal
Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3 oder C4 bzw. auch mit eingeengter Lagerluft ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-2:2010 (Tabelle 4)

Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.

Schiefstellungen/Fluchtungsfehler

ungefähr 2 Winkelminuten

Die zulässige Schiefstellung zwischen Außen- und Innenring hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge der Einflussgrößen lassen sich keine allgemein gültigen, eindeutigen Werte angegeben. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.

SKF logo