Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager) verwendet wird.
Nachstehend ein Beispiel und Anwendungsoptionen für Vierpunktlager.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

QJ 318 N2PHASHierin sindQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
In der Tabelle 1

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
N2Zwei um 180° versetzte Haltenuten in einer Stirnseite des Außenrings

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
FAFensterkäfig aus Stahl, außenringgeführt
MAMassivkäfig aus Messing, außenringgeführt
PHASGlasfaserverstärkter Käfig aus Polyetheretherketon (PEEK), kugelgeführt, mit Schmiernuten in Führungsflächen

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf
B20Eingeengte Breitentoleranz
P6Maß- und Laufgenauigkeit nach Toleranzklasse 6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Eingeengte Lagerluft, untere Hälfte von Normal
C2Lagerluft kleiner als Normal
C2HEingeengte Lagerluft, obere Hälfte von C2
C2LEingeengte Lagerluft, untere Hälfte von C2
C3Lagerluft größer als Normal
C4Axiale Lagerluft größer als C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S1
Lagerringe bis zu Betriebstemperaturen von ≤ 200 °C maßstabilisiert

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
309829Größere Kugeln
SKF logo