Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie eignen sich für hohe bis sehr hohe Drehzahlen, nehmen Radial- wie Axialbelastungen auf und sind sehr wartungsarm. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen gefertigt.
Weitere Rillenkugellager für spezielle Anwendungen sind in diesem Katalog im Produktabschnitt Anwendungsoptimierte Produkte aufgeführt. Zu diesen Lagern gehören:
Einreihige Laufrollen sind unter Laufrollen beschrieben.

Highlights

SKF logo