Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die SKF Spannlager folgen einem vom üblichem System abweichendem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.

Beispiele und Anwendungsoptionen für Spannlager sind nachstehend aufgeführt.

Basic bearing designation system

Beispiele


Lager mit metrischen Abmessungen:
YSP 207 SB-2FHierin sindYSP 207 =
SB =
-2F =

Lager mit Zollabmessungen:
YAR 204-2LPW/ZMHierin sindYAR 204 =
-2LP =
W =
ZM =

Anwendungsoptionen für Spannlager

Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
Lagerausführung
YARLager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring
YARAGLager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher
YATLager mit Gewindestiften, einseitig verbreiterter Innenring
YELLager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring
YELAGLager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher
YETLager mit Exzenterringbefestigung, einseitig verbreiterter Innenring
YSALager mit kegeliger Bohrung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring
YSPLager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring
YSPAGLager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher
172Lager mit Standardinnenring
CYSLager der Reihe YET 2 mit Einlagering
Maßreihe
2Bohrungs- und Außendurchmesser entsprechend Durchmesserreihe 2 nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000
62Hauptabmessungen entsprechend Maßreihe 02, kugelförmige Mantelfläche, nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000
63Hauptabmessungen entsprechend Maßreihe 03, kugelförmige Mantelfläche, nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000
Bohrungsdurchmesser d – Lager für metrische Wellen
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
bis
20
20 mm
bis
100 mm
Bohrungsdurchmesser d – Lager für Zollwellen

Dreistellige Zifferkombinationen folgen der Reihen/Bohrungskennzahl für das Lager der metrischen Grundausführung. Dabei gibt die erste Ziffer die Lagerbohrung in ganzen Zoll an, die beiden letzten in sechzehntel Zoll, z. B. 204-012.
-008
bis
-300
1/2 in. (12,7 mm)
bis
3 in. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
B
Schmierbohrungen im Außenring (nur für Lager mit Standard-Innenring)
SBSKF ConCentra Kugellager mit verkürztem Innenring

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
-2FBerührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe, auf beiden Seiten
-2LPBerührungsfreie Dichtung, lebensmittelverträglicher NBR, zusätzliche gummierte Schleuderscheibe aus nichtrostendem Stahl, konzentrische Rinnen auf Dichtung und Schleuderscheibe, auf beiden Seiten
-2RFBerührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe aus Kautschuk, auf beiden Seiten
-2RS1Berührungsdichtung, NBR, auf beiden Seiten
CZylindrische Mantelfläche
KKegelige Bohrung, Kegel 01:12
ULager ohne Sicherungsvorrichtung
WKeine Schmierbohrungen im Außenring

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
SS
Lagerteile aus nichtrostendem Stahl, Dichtungen und Schleuderscheiben aus lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett
VL065
Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten
ZM
Verzinkte Innen- und Außenringe, Dichtungen und Schleuderscheiben aus nichtrostendem Stahl und lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, Lagerpaare (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
AH
Lager für Lüftungsanlagen
VP076Deckscheiben auf beiden Seiten
VP274
Berührende Dichtung, NBR, auf beiden Seiten (nur für Lager mit Standard-Innenring)
SKF logo