Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerung

Kugelüberstand

Bei einigen großen Lagern der Reihen 12 und 13 treten die Kugeln seitlich aus dem Lager hervor (Bild 1). Die Kugelüberstände sind in den Produkttabellen angegeben und bei der Festlegung der Maße für die Umbauteile zu berücksichtigen.

Lager auf Spann- oder Abziehhülsen
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung können mit:
  • auf Spannhülse auf glatten (a) oder abgesetzten (b) Wellen (Bild 2)
  • mit einer Abziehhülse auf abgesetzten Wellen (Bild 3)

SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert.

Passende SKF Spannhülsen vgl. Produkttabelle.

Bei abgedichteten Lagern ist sicherzustellen, dass die hierfür vorgesehenen SKF Spannhülsen (z.B. Spannhülse der Ausführung E, vgl. Produkttabelle) zum Einsatz kommen, um ein Anstreifen der Dichtlippe am Sicherungsblech zu verhindern (Bild 4). Alternativ ist zwischen Lager und Sicherungsblech ein Zwischenring anzuordnen.

Ausführliche Informationen über die Spann- und Abziehhülsen enthält der Abschnitt Wälzlager-Zubehör oder das Programm "Spannhülsen – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör".

Lager mit breitem Innenring

Bei Lagerung der Welle in zwei Lagern mit breitem Innenring sind die Lager so anzuordnen, dass die Nut im Innenring entweder an den beiden einander zugewendeten oder an den von einander abgewendeten Seiten liegt (Bild 5).

Passende Lagergehäuse

Geeignete SKF Lagergehäuse stehen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen zur Verfügung. Dazu gehören:

  • SNL und SE Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6
  • FNL Flanschlagergehäuse
  • SAF Stehlagergehäuse für Zollwellen 

Weitere Informationen enthält der Abschnitt Lagergehäuse.

SKF logo