Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pendelkugellager

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    (alle)
    Bore diameter:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
Principal dimensionsHauptabmessungenTragzahlenDrehzahlen Kurzzeichen
   dyn.stat.ReferenzdrehzahlGrenzdrehzahl BearingSpannhülse
dDBCC0     
mmmmkNr/min 
          
20
47
40
12.7
3.4
22000
9000
 
11204 ETN9
 
80
140
26
39.7
17
9500
6000
 
1216
 
17
47
19
14.3
3.55
30000
22000
 
2303
 
100
240
50
163
72
5300
3600
 
1322 KM
H 322
12
37
17
11.7
2.7
38000
28000
 
2301
 
100
200
53
124
52
6000
4300
 
2222 K
H 322
30
72
27
22.5
6.8
 
6700
 
2306 E-2RS1KTN9
 
95
170
32
63.7
27
8000
5000
 
1219
 
85
170
43
83.2
34.5
7000
5000
 
2219 K
H 319
110
200
53
124
52
6000
4300
 
2222 KM
 
100
215
73
190
80
5600
4000
 
2320
 
95
200
67
165
64
6000
4500
 
2319 M
 
75
160
55
124
43
7500
5600
 
2315
 
55
120
43
76.1
24
11000
7500
 
2311 M
 
100
215
73
190
80
5600
4000
 
2320 KM
 
45
90
23
22.9
8.15
 
4800
 
2210 E-2RS1KTN9
H 310 E
90
190
64
151
57
6300
4500
 
2318
 
120
215
42
119
53
6300
4000
 
1224 KM
 
30
72
27
31.2
8.8
18000
13000
 
2306 M
 
30
72
27
31.2
8.8
18000
13000
 
2306 K
 
30
72
23
19
6
 
6300
 
2207 E-2RS1KTN9
H 307 E
100
215
47
143
57
6000
4000
 
1320 KM
 
40
80
56
19
6.55
 
5000
 
11208 TN9
 
90
215
73
190
80
5600
4000
 
2320 K
H 2320
100
180
46
97.5
40.5
6700
4800
 
2220
 
90
190
64
151
57
6300
4500
 
2318 K
 
50
90
58
26.5
9.15
11000
4300
 
11210 TN9
 
20
47
14
12.7
3.4
32000
20000
 
1204 EKTN9
 
90
190
64
151
57
6300
4500
 
2318 M
 
35
80
31
26.5
8.5
 
5600
 
2307 E-2RS1KTN9
 
95
200
67
165
64
6000
4500
 
2319 KM
 
20
62
24
19
5.4
 
7500
 
2305 E-2RS1KTN9
H 2305
50
110
40
63.7
20
12000
8500
 
2310 M
 
95
170
43
83.2
34.5
7000
5000
 
2219
 
110
200
53
124
52
6000
4300
 
2222 K
 
25
62
24
24.2
6.55
22000
16000
 
2305 M
 
65
120
23
35.1
14
11000
7000
 
1213 ETN9
 
110
200
53
124
52
6000
4300
 
2222 M
 
35
80
21
26.5
8.5
16000
11000
 
1307 EKTN9
 
115
230
46
127
58.5
5600
3600
 
1226 KM
H 3026
90
190
64
151
57
6300
4500
 
2318 KM
 
100
215
73
190
80
5600
4000
 
2320 K
 
60
110
28
31.2
12.2
 
3800
 
2212 E-2RS1KTN9
 
100
215
73
190
80
5600
4000
 
2320 M
 
90
180
46
97.5
40.5
6700
4800
 
2220 K
H 320
110
200
53
124
52
6000
4300
 
2222
 
80
190
43
117
44
6700
4500
 
1318 K
H 318
35
80
31
39.7
11.2
16000
12000
 
2307 EKM
 
40
90
33
54
16
14000
10000
 
2308 EM
 
85
180
60
140
51
6700
4800
 
2317 M
 
90
160
40
70.2
28.5
7500
5300
 
2218 KM
 
60
130
31
58.5
22
9000
6300
 
1312 EKTN9
 
35
90
33
33.8
11.2
 
5000
 
2308 E-2RS1KTN9
H 2308
65
140
48
95.6
32.5
9000
6300
 
2313 KM
 
95
170
43
83.2
34.5
7000
5000
 
2219 K
 
65
160
37
79.3
30
8000
5600
 
1315 K
H 315
75
150
36
58.5
23.6
8000
5600
 
2217 K
H 317
95
170
43
83.2
34.5
7000
5000
 
2219 M
 
25
72
27
31.2
8.8
18000
13000
 
2306 K
H 2306
45
100
36
63.7
19.3
13000
9000
 
2309 EM
 
25
72
19
22.5
6.8
19000
13000
 
1306 EKTN9
H 306
20
52
21
18.2
4.75
26000
19000
 
2304 M
 
25
62
20
15.6
4.65
 
7500
 
2206 E-2RS1KTN9
H 306 E
20
52
18
14.3
4
 
9000
 
2205 E-2RS1KTN9
H 305 E
20
52
21
18.2
4.75
26000
19000
 
2304 TN9
 
35
90
23
33.8
11.2
14000
9500
 
1308 EKTN9
H 308
35
72
52
19
6
14000
5600
 
11207 TN9
 
20
62
24
27
7.1
22000
16000
 
2305 EKTN9
H 2305
17
47
14
12.7
3.4
28000
20000
 
1303 EM
 
25
52
18
16.8
4.4
26000
18000
 
2205 EKTN9
 
60
130
46
87.1
28.5
9500
7000
 
2312 KM
 
80
170
58
135
49
7000
5300
 
2316 M
 
25
62
17
19
5.4
22000
15000
 
1305 EKTN9
 
130
230
46
127
58.5
5600
3600
 
1226 KM
 
100
180
46
97.5
40.5
6700
4800
 
2220 M
 
25
52
15
14.3
4
28000
18000
 
1205 EM
 
100
180
46
97.5
40.5
6700
4800
 
2220 K
 
70
140
33
65
25.5
8500
6000
 
2216 EKTN9
H 316
17
47
19
14.3
3.55
30000
22000
 
2303 M
 
40
90
23
33.8
11.2
14000
9500
 
1308 EM
 
80
190
64
151
57
6300
4500
 
2318 K
H 2318
55
120
43
76.1
24
11000
7500
 
2311 KM
 
110
240
50
163
72
5300
3600
 
1322 M
 
95
170
43
83.2
34.5
7000
5000
 
2219 KM
 
65
140
33
65
25.5
8500
6000
 
1313 EKTN9
 
65
130
31
58.5
22
9000
6300
 
2215 EKTN9
H 315
45
100
36
39
13.4
 
4500
 
2309 E-2RS1KTN9
 
45
90
23
33.8
11.2
14000
9500
 
2210 EKTN9
H 310
17
47
14
12.7
3.4
32000
20000
 
1204 EKTN9
H 204
55
110
28
48.8
17
11000
8000
 
2212 EKTN9
H 312
85
200
67
165
64
6000
4500
 
2319 KM
H 2319
60
120
31
57.2
20
10000
7000
 
2213 EKTN9
H 313
50
100
25
39
13.4
12000
8500
 
2211 EKTN9
H 311
30
80
31
26.5
8.5
 
5600
 
2307 E-2RS1KTN9
H 2307 E
25
52
44
14.3
4
20000
8000
 
11205 ETN9
 
25
62
20
23.8
6.7
22000
15000
 
2206 EKTN9
H 306
30
72
19
22.5
6.8
19000
13000
 
1306 EKTN9
 
75
160
55
124
43
7500
5600
 
2315 M
 
20
52
18
16.8
4.4
26000
18000
 
2205 EKTN9
H 305
75
180
41
97.5
38
7000
4800
 
1317 K
H 317
85
180
60
140
51
6700
4800
 
2317 KM
 
30
62
20
23.8
6.7
22000
15000
 
2206 EKTN9
 
90
190
43
117
44
6700
4500
 
1318 K
 
55
110
28
31.2
12.2
 
3800
 
2212 E-2RS1KTN9
H 312 E
110
215
42
119
53
6300
4000
 
1224 KM
H 3024
35
80
23
19.9
6.95
 
5600
 
2208 E-2RS1KTN9
H 308 E
80
170
58
135
49
7000
5300
 
2316 KM
 
30
72
23
30.2
8.8
18000
12000
 
2207 EKTN9
H 307
55
130
31
58.5
22
9000
6300
 
1312 EKTN9
H 312
60
140
33
65
25.5
8500
6000
 
1313 EKTN9
H 313
45
110
27
43.6
14
12000
8000
 
1310 EKTN9
H 310
35
80
23
31.9
10
16000
11000
 
2208 EKTN9
H 308
40
90
33
33.8
11.2
 
5000
 
2308 E-2RS1KTN9
 
100
180
46
97.5
40.5
6700
4800
 
2220 KM
 
50
120
29
50.7
18
11000
7500
 
1311 EKTN9
H 311
40
85
23
32.5
10.6
15000
10000
 
2209 EKTN9
H 309
70
150
51
111
37.5
8000
6000
 
2314 M
 
30
62
48
15.6
4.65
17000
6700
 
11206 TN9
 
50
100
25
27.6
10.6
 
4300
 
2211 E-2RS1KTN9
H 311 E
55
100
25
39
13.4
12000
8500
 
2211 EM
 
35
80
31
39.7
11.2
16000
12000
 
2307 EM
 
45
110
40
43.6
14
 
4000
 
2310 E-2RS1KTN9
H 2310
60
110
62
31.2
12.2
9000
3400
 
11212 TN9
 
110
240
50
163
72
5300
3600
 
1322 KM
 
12
37
12
9.36
2.16
40000
28000
 
1301 EM
 
25
62
24
27
7.1
22000
16000
 
2305 EKTN9
 
30
62
16
15.6
4.65
24000
15000
 
1206 EM
 
45
100
36
63.7
19.3
13000
9000
 
2309 EKM
 
65
140
48
95.6
32.5
9000
6300
 
2313 M
 
25
62
24
19
5.4
 
7500
 
2305 E-2RS1KTN9
 
40
100
36
39
13.4
 
4500
 
2309 E-2RS1KTN9
H 2309
45
85
58
22.9
7.8
12000
4500
 
11209 TN9
 
35
72
17
19
6
20000
13000
 
1207 EM
 
30
80
21
26.5
8.5
16000
11000
 
1307 EKTN9
H 307
40
100
25
39
13.4
12000
8500
 
1309 EKTN9
H 309
40
85
23
22.9
7.8
 
5300
 
2209 E-2RS1KTN9
H 309 E
240
320
60
60.5
32
3800
2200
 
13948
 
85
200
45
133
51
6300
4300
 
1319 K
H 319
200
280
60
60.5
29
4300
2600
 
13940
 
95
200
45
133
51
6300
4300
 
1319
 
220
300
60
60.5
30.5
3800
2400
 
13944
 
90
190
43
117
44
6700
4500
 
1318
 
85
180
41
97.5
38
7000
4800
 
1317
 
150
225
56
57.2
23.6
5600
3400
 
13030
 
80
160
40
70.2
28.5
7500
5300
 
2218 K
H 318
25
72
27
22.5
6.8
 
6700
 
2306 E-2RS1KTN9
H 2306
120
215
42
119
53
6300
4000
 
1224 M
 
70
170
39
88.4
33.5
7500
5300
 
1316 K
H 316
90
215
47
143
57
6000
4000
 
1320 K
H 320
50
110
40
43.6
14
 
4000
 
2310 E-2RS1KTN9
 
75
160
55
124
43
7500
5600
 
2315 KM
 
95
200
45
133
51
6300
4300
 
1319 K
 
100
215
47
143
57
6000
4000
 
1320
 
60
130
46
87.1
28.5
9500
7000
 
2312 M
 
180
280
74
95.6
40
4500
2800
 
13036
 
20
62
17
19
5.4
22000
15000
 
1305 EKTN9
H 305

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Pendelkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo