Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

 Axial-Rillenkugellager mit ebenen GehäusescheibenAxial-Rillenkugellager mit kugeligen Gehäusescheiben

Abmessungsnormen

ISO 104 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Die Toleranzen der Lager der Reihe BA weichen davon ab.

ISO 20516 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal

Einseitig wirkende Lager mit Toleranzen entsprechend den Klassen P5 und P6 auf Anfrage

Normal

Werte: ISO 199 (Tabelle 1)

Die Toleranzen der Lager der Reihe BA weichen davon ab.

Zulässige Schiefstellungen

Keine Schiefstellungen zulässig.

Ermöglichen beim Einbau den Ausgleich Fluchtungsfehlern zwischen den Auflageflächen in Gehäuse und an der Welle.

SKF logo