Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spannhülsen mit Zollabmessungen

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Außendurchmesser kleiner Kegel:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B1 ≤ 
    B1 =
    ► Beliebtes Produkt
Hauptabmessungen Kurzzeichen
     SpannhülsePassende HülsePassende WellenmutterPassendes KlemmstückPassende Hydraulikmutter
d1dd3 max.B1      
mm 
          
101.6
120
155.702
117.805
 
SNW 124x4
S 124x4
AN 24
W 24
HMVC 24E
109.537
130
155.702
81.966
 
SNW 3026x4.5/16
S 3026x4.5/16
N 026
W 026
HMVC 26E
122.237
140
180.315
134.95
 
SNW 128x4.13/16
S 128x4.13/16
AN 28
W 28
HMVC 28E
109.537
130
171.577
126.289
 
SNW 126x4.5/16
S 126x4.5/16
AN 26
W 26
HMVC 26E
107.95
120
155.702
117.805
 
SNW 124x4.1/4
S 124x4.1/4
AN 24
W 24
HMVC 24E
109.537
130
171.577
95.301
 
SNW 26x4.5/16
S 26x4.5/16
AN 26
W 26
HMVC 26E
139.7
160
204.927
116.027
 
SNW 32x5.1/2
S 32x5.1/2
AN 32
W 32
HMVC 32E
60.325
75
98.552
78.08
 
SNW 115x2.3/8
S 115x2.3/8
AN 15
W 15
HMVC 15E
104.775
120
155.702
117.805
 
SNW 124x4.1/8
S 124x4.1/8
AN 24
W 24
HMVC 24E
136.525
160
190.627
94.005
 
SNW 3032x5.3/8
S 3032x5.3/8
N 032
W 032
HMVC 32E
73.025
85
112.039
62.89
 
SNW 17x2.7/8
S 17x2.7/8
AN 17
W 17
HMVC 17E
165.1
180
209.677
127.711
 
SNW 3136x6.1/2
S 36x6.1/2
N 036
W 036
HMVC 36E
214.313
240
290.652
137.719
 
SNP 3048x8.7/16
S 3048x8.7/16
N 048
PL 48
HMVC 48E
41.275
55
68.402
60.554
 
SNW 110x1.5/8
S 110x1.5/8
N 10
W 10
HMVC 10E
53.975
65
85.852
70.129
 
SNW 113x2.1/8
S 113x2.1/8
N 13
W 13
HMVC 13E
69.85
80
105.689
81.128
 
SNW 116x2.3/4
S 116x2.3/4
AN 16
W 16
HMVC 16E
134.938
150
195.402
142.519
 
SNW 130x5.5/16
S 130x5.5/16
AN 30
W 30
HMVC 30E
71.438
85
112.039
83.871
 
SNW 117x2.13/16
S 117x2.13/16
AN 17
W 17
HMVC 17E
174.625
190
240.64
171.399
 
SNW 138x6.7/8
S 138x6.7/8
AN 38
W 38
HMVC 38E
174.625
190
240.64
133.375
 
SNW 38x6.7/8
S 38x6.7/8
AN 38
W 38
HMVC 38E
290.512
320
381.127
176.174
 
SNP 3064x11.7/16
S 3064x11.7/16
N 064
PL 64
HMVC 64E
139.7
160
204.927
150.114
 
SNW 132x5.1/2
S 132x5.1/2
AN 32
W 32
HMVC 32E
303.212
320
381.127
231.165
 
SNP 3164x11.15/16
S 3164x11.15/16
N 064
PL 64
HMVC 64E
53.975
65
85.852
53.086
 
SNW 13x2.1/8
S 13x2.1/8
N 13
W 13
HMVC 13E
379.413
400
470.027
265.405
 
SNP 3180x14.15/16
S 3180x14.15/16
N 080
PL 80
HMVC 80E
106.362
120
144.602
87.782
 
SNW 3124x4.3/16
S 24x4.3/16
N 024
W 024
HMVC 24E
104.775
120
155.702
87.782
 
SNW 24x4.1/8
S 24x4.1/8
AN 24
W 24
HMVC 24E
50.8
55
75.54
63.652
 
SNW 111x2
S 111x2
N 11
W 11
HMVC 11E
101.6
120
155.702
74.6
 
SNW 3024x4
S 3024x4
AN 24
W 24
HMVC 24E
38.1
50
64.414
44.577
 
SNW 10x1.1/2
S 10x1.1/2
N 09
W 10
HMVC 10E
252.412
280
330.327
197.002
 
SNP 3156x9.15/16
S 3156x9.15/16
N 056
PL 56
HMVC 56E
73.025
85
112.039
83.871
 
SNW 117x2.7/8
S 117x2.7/8
AN 17
W 17
HMVC 17E
173.037
190
240.64
133.375
 
SNW 38x6.13/16
S 38x6.13/16
AN 38
W 38
HMVC 38E
190.5
220
279.527
183.566
 
SNW 144x7.1/2
S 144x7.1/2
N 44
W 44
HMVC 44E
123.825
140
180.315
134.95
 
SNW 128x4.7/8
S 128x4.7/8
AN 28
W 28
HMVC 28E
182.563
220
279.527
183.566
 
SNW 144x7.3/16
S 144x7.3/16
N 44
W 44
HMVC 44E
103.188
120
155.702
117.805
 
SNW 124x4.1/16
S 124x4.1/16
AN 24
W 24
HMVC 24E
63.5
75
98.552
78.08
 
SNW 115x2.1/2
S 115x2.1/2
AN 15
W 15
HMVC 15E
93.662
110
145.39
81.178
 
SNW 22x3.11/16
S 22x3.11/16
AN 22
W 22
HMVC 22E
71.438
85
112.039
62.89
 
SNW 17x2.13/16
S 17x2.13/16
AN 17
W 17
HMVC 17E
215.9
240
290.652
137.719
 
SNP 3048x8.1/2
S 3048x8.1/2
N 048
PL 48
HMVC 48E
98.425
110
145.39
81.178
 
SNW 22x3.7/8
S 22x3.7/8
AN 22
W 22
HMVC 22E
190.5
220
279.527
149.631
 
SNW 44x7.1/2
S 44x7.1/2
N 44
W 44
HMVC 44E
103.188
120
144.602
74.6
 
SNW 3024x4.1/16
S 3024x4.1/16
N 024
W 024
HMVC 24E
203.2
200
250.165
179.959
 
SNW 140x8
S 140x8
AN 40
W 40
HMVC 40E
200.025
220
260.477
130.048
 
SNW 3044x7.7/8
S 3044x7.7/8
N 044
W 044
HMVC 44E
198.438
220
279.527
183.566
 
SNW 144x7.13/16
S 144x7.13/16
N 44
W 44
HMVC 44E
38.1
45
64.414
39.98
 
SNW 9x1.1/2
S 9x1.1/2
N 09
W 09
 
96.838
110
145.39
110.185
 
SNW 122x3.13/16
S 122x3.13/16
AN 22
W 22
HMVC 22E
147.637
170
219.989
156.921
 
SNW 134x5.13/16
S 134x5.13/16
AN 34
W 34
HMVC 34E
33.337
40
57.277
37.948
 
SNW 8x1.5/16
S 8x1.5/16
N 08
W 08
 
134.938
180
230.327
163.728
 
SNW 136x5.5/16
S 136x5.5/16
AN 36
W 36
HMVC 36E
82.55
90
118.389
66.954
 
SNW 18x3.1/4
S 18x3.1/4
AN 18
W 18
HMVC 18E
122.237
140
165.227
84.582
 
SNW 3028x4.13/16
S 3028x4.13/16
N 028
W 028
HMVC 28E
149.225
170
200.152
101.829
 
SNW 3034x5.7/8
S 3034x5.7/8
N 034
W 034
HMVC 34E
63.5
75
98.552
58.064
 
SNW 15x2.1/2
S 15x2.1/2
AN 15
W 15
HMVC 15E
160.338
180
230.327
127.711
 
SNW 36x6.5/16
S 36x6.5/16
AN 36
W 36
HMVC 36E
79.375
90
118.389
66.954
 
SNW 18x3.1/8
S 18x3.1/8
AN 18
W 18
HMVC 18E
200.025
220
279.527
183.566
 
SNW 144x7.7/8
S 144x7.7/8
N 44
W 44
HMVC 44E
228.6
240
290.652
137.719
 
SNP 3048x9
S 3048x9
N 048
PL 48
HMVC 48E
98.425
110
145.39
110.185
 
SNW 122x3.7/8
S 122x3.7/8
AN 22
W 22
HMVC 22E
47.625
55
75.54
63.652
 
SNW 111x1.7/8
S 111x1.7/8
N 11
W 11
HMVC 11E
266.7
280
330.327
197.002
 
SNP 3156x10.1/2
S 3156x10.1/2
N 056
PL 56
HMVC 56E
130.175
150
195.402
142.519
 
SNW 130x5.1/8
S 130x5.1/8
AN 30
W 30
HMVC 30E
85.725
100
131.902
72.619
 
SNW 20x3.3/8
S 20x3.3/8
AN 20
W 20
HMVC 20E
133.35
150
195.402
142.519
 
SNW 130x5.1/4
S 130x5.1/4
AN 30
W 30
HMVC 30E
82.55
90
118.389
89.992
 
SNW 118x3.1/4
S 118x3.1/4
AN 18
W 18
HMVC 18E
79.375
90
118.389
89.992
 
SNW 118x3.1/8
S 118x3.1/8
AN 18
W 18
HMVC 18E
111.125
130
155.702
81.966
 
SNW 3026x4.3/8
S 3026x4.3/8
N 026
W 026
HMVC 26E
31.75
35
52.527
36.805
 
SNW 7x1.1/4
S 7x1.1/4
N 07
W 07
 
104.775
120
144.602
74.6
 
SNW 3024x4.1/8
S 3024x4.1/8
N 024
W 024
HMVC 24E
147.637
170
219.989
122.86
 
SNW 34x5.13/16
S 34x5.13/16
AN 34
W 34
HMVC 34E
228.6
260
309.702
222.606
 
SNP 152x9
S 152x9
N 052
PL 52
HMVC 52E
198.438
220
260.477
130.048
 
SNW 3044x7.13/16
S 3044x7.13/16
N 044
W 044
HMVC 44E
107.95
120
144.602
74.6
 
SNW 3024x4.1/4
S 3024x4.1/4
N 024
W 024
HMVC 24E
173.037
190
220.802
111.811
 
SNW 3038x6.13/16
S 3038x6.13/16
N 038
W 038
HMVC 38E
122.237
140
180.315
100.863
 
SNW 28x4.13/16
S 28x4.13/16
AN 28
W 28
HMVC 28E
136.525
150
195.402
107.467
 
SNW 30x5.3/8
S 30x5.3/8
AN 30
W 30
HMVC 30E
198.438
200
250.165
179.959
 
SNW 140x7.13/16
S 140x7.13/16
AN 40
W 40
HMVC 40E
149.225
170
219.989
156.921
 
SNW 134x5.7/8
S 134x5.7/8
AN 34
W 34
HMVC 34E
84.138
100
131.902
100.609
 
SNW 120x3.5/16
S 120x3.5/16
AN 20
W 20
HMVC 20E
127
140
180.315
134.95
 
SNW 128x5
S 128x5
AN 28
W 28
HMVC 28E
101.6
120
155.702
87.782
 
SNW 24x4
S 24x4
AN 24
W 24
HMVC 24E
200.025
220
279.527
149.631
 
SNW 44x7.7/8
S 44x7.7/8
N 44
W 44
HMVC 44E
174.625
190
220.802
111.811
 
SNW 3038x6.7/8
S 3038x6.7/8
N 038
W 038
HMVC 38E
84.138
100
131.902
72.619
 
SNW 20x3.5/16
S 20x3.5/16
AN 20
W 20
HMVC 20E
114.3
130
171.577
126.289
 
SNW 126x4.1/2
S 126x4.1/2
AN 26
W 26
HMVC 26E
136.525
180
230.327
163.728
 
SNW 136x5.3/8
S 136x5.3/8
AN 36
W 36
HMVC 36E
354.012
360
419.227
192.253
 
SNP 3072x13.15/16
S 3072x13.15/16
N 072
PL 72
HMVC 72E
200.025
200
250.165
179.959
 
SNW 140x7.7/8
S 140x7.7/8
AN 40
W 40
HMVC 40E
111.125
130
171.577
95.301
 
SNW 26x4.3/8
S 26x4.3/8
AN 26
W 26
HMVC 26E
149.225
170
219.989
122.86
 
SNW 34x5.7/8
S 34x5.7/8
AN 34
W 34
HMVC 34E
123.825
140
165.227
84.582
 
SNW 3028x4.7/8
S 3028x4.7/8
N 028
W 028
HMVC 28E
165.1
180
230.327
163.728
 
SNW 136x6.1/2
S 136x6.1/2
AN 36
W 36
HMVC 36E
165.1
180
209.677
109.906
 
SNW 3036x6.1/2
S 3036x6.1/2
N 036
W 036
HMVC 36E
34.925
45
64.414
53.924
 
SNW 109x1.3/8
S 109x1.3/8
N 09
W 09
 
176.213
180
230.327
163.728
 
SNW 136x6.15/16
S 136x6.15/16
AN 36
W 36
HMVC 36E
160.338
180
230.327
163.728
 
SNW 136x6.5/16
S 136x6.5/16
AN 36
W 36
HMVC 36E
101.6
110
145.39
110.185
 
SNW 122x4
S 122x4
AN 22
W 22
HMVC 22E
161.925
180
230.327
127.711
 
SNW 36x6.3/8
S 36x6.3/8
AN 36
W 36
HMVC 36E
173.037
190
240.64
171.399
 
SNW 138x6.13/16
S 138x6.13/16
AN 38
W 38
HMVC 38E
93.662
110
145.39
110.185
 
SNW 122x3.11/16
S 122x3.11/16
AN 22
W 22
HMVC 22E
136.525
150
195.402
142.519
 
SNW 130x5.3/8
S 130x5.3/8
AN 30
W 30
HMVC 30E
147.637
170
200.152
101.829
 
SNW 3034x5.13/16
S 3034x5.13/16
N 034
W 034
HMVC 34E
160.338
180
209.677
109.906
 
SNW 3036x6.5/16
S 3036x6.5/16
N 036
W 036
HMVC 36E
136.525
160
204.927
116.027
 
SNW 32x5.3/8
S 32x5.3/8
AN 32
W 32
HMVC 32E
85.725
100
131.902
100.609
 
SNW 120x3.3/8
S 120x3.3/8
AN 20
W 20
HMVC 20E
103.188
120
155.702
87.782
 
SNW 24x4.1/16
S 24x4.1/16
AN 24
W 24
HMVC 24E
139.7
160
190.627
94.005
 
SNW 3032x5.1/2
S 3032x5.1/2
N 032
W 032
HMVC 32E
130.175
150
195.402
107.467
 
SNW 30x5.1/8
S 30x5.1/8
AN 30
W 30
HMVC 30E
80.963
90
118.389
66.954
 
SNW 18x3.3/16
S 18x3.3/16
AN 18
W 18
HMVC 18E
265.113
280
330.327
197.002
 
SNP 3156x10.7/16
S 3156x10.7/16
N 056
PL 56
HMVC 56E
123.825
140
180.315
100.863
 
SNW 28x4.7/8
S 28x4.7/8
AN 28
W 28
HMVC 28E
112.713
140
180.315
134.95
 
SNW 128x4.7/16
S 128x4.7/16
AN 28
W 28
HMVC 28E
184.15
200
250.165
139.04
 
SNW 40x7.1/4
S 40x7.1/4
AN 40
W 40
HMVC 40E
180.975
200
250.165
139.04
 
SNW 40x7.1/8
S 40x7.1/8
AN 40
W 40
HMVC 40E
66.675
80
105.689
60.096
 
SNW 16x2.5/8
S 16x2.5/8
AN 16
W 16
HMVC 16E
66.675
80
105.689
81.128
 
SNW 116x2.5/8
S 116x2.5/8
AN 16
W 16
HMVC 16E
111.125
130
171.577
126.289
 
SNW 126x4.3/8
S 126x4.3/8
AN 26
W 26
HMVC 26E
180.975
200
239.852
120.396
 
SNW 3040x7.1/8
S 3040x7.1/8
N 040
W 040
HMVC 40E
184.15
200
239.852
120.396
 
SNW 3040x7.1/4
S 3040x7.1/4
N 040
W 040
HMVC 40E
136.525
160
204.927
150.114
 
SNW 132x5.3/8
S 132x5.3/8
AN 32
W 32
HMVC 32E
184.15
20
250.165
179.959
 
SNW 140x7.1/4
S 140x7.1/4
AN 40
W 40
HMVC 40E
77.787
90
118.389
89.992
 
SNW 118x3.1/16
S 118x3.1/16
AN 18
W 18
HMVC 18E
96.838
110
145.39
81.178
 
SNW 22x3.13/16
S 22x3.13/16
AN 22
W 22
HMVC 22E
161.925
180
230.327
163.728
 
SNW 136x6.3/8
S 136x6.3/8
AN 36
W 36
HMVC 36E
180.975
20
250.165
179.959
 
SNW 140x7.1/8
S 140x7.1/8
AN 40
W 40
HMVC 40E
44.45
50
68.402
44.577
 
SNW 10x1.3/4
S 10x1.3/4
N 10
W 10
HMVC 10E
95.25
110
145.39
110.185
 
SNW 122x3.3/4
S 122x3.3/4
AN 22
W 22
HMVC 22E
130.175
150
181.102
88.443
 
SNW 3030x5.1/8
S 3030x5.1/8
N 030
W 030
HMVC 30E
161.925
180
209.677
109.906
 
SNW 3036x6.3/8
S 3036x6.3/8
N 036
W 036
HMVC 36E
203.2
220
279.527
183.566
 
SNW 144x8
S 144x8
N 44
W 44
HMVC 44E
198.438
220
279.527
149.631
 
SNW 44x7.13/16
S 44x7.13/16
N 44
W 44
HMVC 44E
133.35
150
181.102
88.443
 
SNW 3030x5.1/4
S 3030x5.1/4
N 030
W 030
HMVC 30E
188.912
200
239.852
120.396
 
SNW 3040x7.7/16
S 3040x7-7/16
N 040
W 040
HMVC 40E
152.4
170
219.989
122.86
SNW 34x6
S 34x6
AN 34
W 34
HMVC 34E
SKF logo