Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spannhülsen

Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie alternativ eingesetzt werden können:
  • auf glatten Wellen (Bild 1)
  • auf abgesetzten Wellen (Bild 2)
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden:
  • Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle möglich.
  • Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.

Spannhülse – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

SKF logo