Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Präzisions-Wellenmuttern mit Sicherungsstiften

KMT und KMTA Wellenmuttern sind für Anwendungsfälle vorgesehen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind1. Die drei gleichmäßig am Umfang verteilten Sicherungsstifte ermöglichen ein genau rechtwinkliges Ausrichten der Mutter zur Welle bzw. den Ausgleich von Ungenauigkeiten und Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen.

KMT Wellenmuttern

  • sind für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40) und Tr 220x4 bis Tr 420x5 (Größen 44 bis 84) erhältlich (Bild 1)

KMTA Wellenmuttern

  • sind für Gewinde M 25x1,5 bis M 200x3 (Größen 5 bis 40) erhältlich (Bild 2)
  • haben eine glatte, zylindrische Mantelfläche und unterscheiden sich teilweise auch in der Gewindesteigung von den KMT Wellenmuttern 
  • wurden hauptsächlich für Anwendungsfälle mit begrenztem Einbauraum entwickelt, auch kann die glatte Mantelfläche zur Bildung einer Spaltdichtung genutzt werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Axialschlag Richtfläche/Gewinde (bis einschließlich Größe 40): max. 0,005 mm
  • Einstellbar zum Ausgleich geringfügiger Ungenauigkeiten(Bild 3)
  • Teilweise mit feinerer Gewindesteigung
  • Hohe axiale Belastbarkeit
  • Zuverlässige und wirksame Sicherung
  • Einfache Montage und Demontage
  • Keine Nut in der Welle erforderlich1
  • Wiederverwendbar
  • Für häufige Montage und Demontage

Das Sicherungsprinzip

Die Präzisions-Wellenmuttern der Reihen KMT und KMTA haben drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte (Bild 4, Bild 5 und Bild 6), die mit Stellschrauben gegen das Wellengewinde gepresst werden und die Mutter gegen Verdrehen sichern. Die Endflächen der Sicherungsstifte sind mit dem Profil des Mutterngewindes versehen. Die Sicherungsstifte und Stellschrauben sind schräg zur Wellenachse unter dem gleichen Winkel wie die Gewindeflanken angeordnet (Bild 7). Die Sicherung der Wellenmutter beruht auf der Reibung zwischen des Sicherungsstiften und dem Wellengewinde (Anzugsmomente → Produktdaten) sowie der Haftreibung zwischen den Gewindeflanken. Dadurch sind die Sicherungsstifte den auf die Mutter wirkenden Axialbelastungen nicht ausgesetzt; beim Sichern der Mutter werden die Gewindeflanken axial nicht entlastet und die Mutter wird nicht verformt.
  1. 1)Wellenmuttern der Reihen KMT und KMTA sind für den Einsatz auf Wellen mit Nut bzw. Spannhülsen mit Haltenut ungeeignet. Bei eventueller Überdeckung mit der Nut kann einer der Sicherungsstifte beschädigt werden.
SKF logo