Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

MS-Sicherungsbügel

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
Hauptabmessungen KurzzeichenDesignations
    SicherungsbügelIncluded hexagonal head boltIncluded spring washer in accordance with DIN 128
BMM2    
mm   
       
36
15
53
 
MS 3196
M 16x30
A 16
32
15
40
 
MS 3176
M 12x25
A 12
60
21
44
 
MS 30/900-850
M 20x40
A 20
40
15
45
 
MS 31/500
M 16x30
A 16
55
21
39
 
MS 30/800-750
M 16x30
A 16
70
21
88
 
MS 31/1000
M 24x50
A 24
70
21
76
 
MS 31/900
M 24x50
A 24
60
21
70
 
MS 31/800-750
M 24x50
A 24
55
21
69
 
MS 31/710
M 24x50
A 24
50
21
61
 
MS 31/630
M 20x40
A 20
70
21
71
 
MS 31/850
M 24x50
A 24
70
21
78
 
MS 31/950
M 24x50
A 24
40
21
51
 
MS 31/530
M 20x40
A 20
50
21
66
 
MS 31/670
M 20x40
A 20
60
21
51
 
MS 30/1000
M 20x40
A 20
45
21
39
 
MS 30/670
M 16x30
A 16
60
21
46
 
MS 30/950
M 20x40
A 20
45
21
54
 
MS 31/600-560
M 20x40
A 20
50
21
39
 
MS 30/710
M 16x30
A 16
36
15
43
MS 3192-88
M 16x30
A 16
SKF logo