Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Produktdaten

Metrische Wellenmuttern
KM, KML, HM .. T und HM, HME
Wellenmuttern mit Zollabmessungen
N, AN
AbmessungsnormenISO 2982-2 bzw. DIN 981 und DIN 5406ANSI/ABMA Std 8.2
ToleranzenKM/KML
Metrisches ISO Gewinde, Toleranzqualität 5H: DIN ISO 965-3
Axialschlag Richtfläche / Gewinde: je nach Wellenmuttergröße 0,02 bis 0,06 mm max.
Montageschlitze nach DIN 981

HM, HME und HM .. T
Metrisches Trapezgewinde, Toleranzqualität 7H: ISO 2903 bzw. DIN 103-3
Axialschlag Richtfläche / Gewinde: je nach Muttergröße 0,06 bis 0,16 mm max.
ANSI/ABMA Std. 8.2
Axialschlag Richtfläche / Gewinde: je nach Muttergröße 0,05 bis 0,30 mm (0,002 bis 0,012 inch)
Gegengewinde auf der Welle (Empfehlungen)KM, KML
Metrisches ISO Gewinde, Toleranzqualität 6g: DIN ISO 965-3

HM, HME und HM .. T
Metrisches ISO Trapezgewinde, Toleranzqualität 7e: ISO 2903 bzw. 103-3
Zollgewinde: ANSI/ABMA Std 8.2
SKF logo