Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der SKF Wälzlager-Zubehörteile folgen einem festgelegtem Bezeichnungsystem.Die Bezeichnungen bestehen aus dem Basiskennzeichen, das die Produktart und -größe kenzeichnet, dem noch Nachsetzzeichen nachgestellt sein können.
Basic bearing designation system
Nachstehend ein Beispiel und Anwendungsoptionen für Abziehhülsen.

Beispiel

AH 3038 GHierin sindAH =
3038 =
G =

Anwendungsoptionen für Abziehhülsen

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Abziehhülse, Abmessungen gemäß ISO, Grundausführung
AOH(X)
Abziehhülse, Abmessungen gemäß ISO, für Druckölmontage

Test Designation 2
Size identification

Siehe Produkttabelle

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DIn zwei Hälften geteilte Hülse
GAbziehhülsen mit geändertem Gewinde, das den genormten Werten angeglichen wurde
SKF logo