Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufrüstung von Förderbandrollen zahlt sich aus: bis zu 5 Jahre Gebrauchsdauer

15116_1_TaconiteSeals_2
Bei offenen Pendelrollenlagern von Förderbandrollen, die in geteilten Stehlagergehäusen mit Taconite-Dichtungen anderer Hersteller montiert waren, kam es zu vorzeitigen Ausfällen. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen (MTBF) lag bei ungefähr 18 Monaten. Analysen zufolge waren die Ausfälle auf extrem verunreinigtes Lagerschmierfett zurückzuführen. Das Problem wurde mit der ultimativen SKF Drei-Barrieren-Lösung (SKF Gehäuse, SKF Taconite-Dichtungen sowie weiterentwickelte abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager) gelöst. Dadurch verlängerte sich die voraussichtliche MTBF auf über 5 Jahre.

*MTBF = Mean Time Between Failure (mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen)


SKF logo