Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for spacing washers

Examples and the applicable options for spacing washers for FNL housings are given below.

Basic bearing designation system

Examples

ZW 42 x 52
whereZW =
42 x 52 =

Applicable options

Test Designation 1
Series
ZW
Spacing washers for SKF bearing housings

Test Designation 2
Size identification
...Bore and outside diameter of the spacing washer [mm]
SKF logo