Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dimension standards

The dimensions of FNL flanged housings are not standardized either nationally or internationally.

Interchangeability

FNL flanged housings are dimensionally interchangeable with the earlier 7225(00) housings.

SKF logo