Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Accessories

There are several accessories available for SBD and THD housings, including automatic lubricators, centralized lubrication systems and adapters for grease fittings. In some cases, an adapter is needed to attach the accessory to the housing. For additional information, refer to Lubrication solutions.
SKF logo