Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for adapter rings

Examples and the applicable options for adapter rings for SBD housings are given below.

Basic bearing designation system

Example


PSBD 115
wherePSBD =
115 =

Applicable options

Test Designation 1
Series
PSBD
Adapter ring for labyrinth seal

Test Designation 2Size identification
...Shaft diameter [mm]
SKF logo