Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Housing variants

The following housing variants can be supplied on request:
  • SBD or THD housings for CARB toroidal roller bearings
  • SBD housings for bearings on a withdrawal sleeve
  • Housings with taconite heavy-duty seals
  • Housings made of cast steel (series designation SBDS or THDS)
  • Housings made of grey cast iron (series designation SBDC or THDC)
For additional information about these variants, contact the SKF application engineering service.
SKF logo