Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bestelldaten

SBD Stehlagergehäuse und THD Spannlagerkopfgehäuse werden mit den entsprechenden Abdeckungen, Labyrinthringen und, wenn nötig, Spannringen geliefert. Endplatten zur Sicherung eines Lagers auf einem zylindrischen Sitz am Wellenende werden nicht zusammen mit den Gehäusen geliefert. Lager und Spannhülsen sind gesondert zu bestellen.

Bestellbeispiel

Zwei SBD Stehlagergehäuse werden für zwei 22213 EK Pendelrollenlager auf Spnnhülsen benötigt. Ein Gehäuse nimmt das Loslager am Wellenende auf. Das andere Gehäuse nimmt das Festlager und die Welle auf.
Die folgenden Teile sollten bestellt werden:
  • 1 Lagergehäuse SBDD 2213 AL
  • 1 Lagergehäuse SBDD 2213 BF
SKF logo