Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geringere Fettverunreinigung für Förderbandrolle

15116_1_TaconiteSeals_2
Bei offenen Pendelrollenlagern von Förderbandrollen, die mit Taconite-Dichtungen in geteilten Stehlagergehäusen anderer Hersteller montiert waren, kam es zu vorzeitigen Ausfällen. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen (MTBF) lag bei drei bis zwölf Monaten. Analysen zufolge waren die Ausfälle auf verunreinigtes Lagerschmierfett zurückzuführen. Seit Installation der ultimativen SKF Drei-Barrieren-Lösung (SKF Gehäuse, SKF Taconite-Dichtungen sowie weiterentwickelte abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager) gab es keine weiteren Ausfälle mehr.

*MTBF = Mean Time Between Failure (mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen)


SKF logo