Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Festlager- und Loslagerstellen

SAF und SAW Gehäuse können sowohl für Festlager- als auch für Loslagerstellen verwendet werden.
Die Gehäuse sind standardmäßig für Lager an Loslagerstellen bearbeitet. Lager an Festlagerstellen sowie CARB Toroidalrollenlager müssen mit einem oder zwei Stabilisierungsringen (Stellringen) gesichert werden. Geeignete Stabilisierungsringe sind in den Produkttabellen angegeben für:
SKF logo